Omologazione marchio VDE
ID omologazione: 40050635| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 630 V | 41 A | 0,2 - 6 | |
| Solo conduttori rigidi | 630 V | 41 A | 0,2 - 10 | |
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm2, colore: verde, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: PC 6/..-STL, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: Z1L Pozidriv con fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 6, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 630 V | 41 A | 0,2 - 6 | |
| Solo conduttori rigidi | 630 V | 41 A | 0,2 - 10 | |
Perché esiste un nuovo connettore con connessione a vite per una sezione di collegamento di 6 mm2?
Il connettore compatto PC 6 offre una sezione di collegamento di 6 mm2 con un passo di 7,62 mm. Le varianti con flangia intermedia consentono di risparmiare spazio rispetto alla tradizionale flangia a vite. Inoltre, la protezione da contat... Vedi di più
Il connettore compatto PC 6 offre una sezione di collegamento di 6 mm2 con un passo di 7,62 mm. Le varianti con flangia intermedia consentono di risparmiare spazio rispetto alla tradizionale flangia a vite. Inoltre, la protezione da contatto diretto estesa in conformità alla norma IEC/UL 61800-5-1 garantisce una maggiore sicurezza.
Vedi di menoQuali elementi di base sono adatti alla nuova famiglia di connettori PC 6?
La famiglia di connettori è compatibile con i nuovi elementi di base PC 6. Oltre agli elementi di base standard per la saldatura a onde, sono disponibili anche elementi di base per l'integrazione nel processo di saldatura SMT.
Esistono altri connettori della serie PC 6, ad esempio con tecnologia di connessione rapida?
È possibile combinare i connettori per circuiti stampati Push-in LPC 6 azionati a leva e i connettori bus PC 6/ ...-ST-BUS con gli elementi di base PC 6 per una semplice connessione dei potenziali.