Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 - Connettore per circuiti stampati
1044740

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm2, colore: verde, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: PC 6/..-ST-BUS, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a perforazione d'isolante, forma di attacco delle viti: T15 Torx®, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 6, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
Connessione senza preparazione dei conduttori, per un enorme risparmio di tempo