PC 6/ 2-ST-7,62 - Connettore per circuiti stampati
1149079

linea di prodotti COMBICON Connectors L
sezione 6 mm2
tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
forma di attacco delle viti Pozidriv con fessura longitudinale
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm2, colore: verde, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: PC 6/..-ST, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: Z1L Pozidriv con fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 6, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
Protezione da contatto estesa a norma IEC/UL 61800-5-1

Domande frequenti


Perché esiste un nuovo connettore con connessione a vite per una sezione di collegamento di 6 mm2?

Il connettore compatto PC 6 offre una sezione di collegamento di 6 mm2 con un passo di 7,62 mm. Le varianti con flangia intermedia consentono di risparmiare spazio rispetto alla tradizionale flangia a vite. Inoltre, la protezione da contat... Vedi di più

Il connettore compatto PC 6 offre una sezione di collegamento di 6 mm2 con un passo di 7,62 mm. Le varianti con flangia intermedia consentono di risparmiare spazio rispetto alla tradizionale flangia a vite. Inoltre, la protezione da contatto diretto estesa in conformità alla norma IEC/UL 61800-5-1 garantisce una maggiore sicurezza.

Vedi di meno

Quali elementi di base sono adatti alla nuova famiglia di connettori PC 6?

La famiglia di connettori è compatibile con i nuovi elementi di base PC 6. Oltre agli elementi di base standard per la saldatura a onde, sono disponibili anche elementi di base per l'integrazione nel processo di saldatura SMT.


Esistono altri connettori della serie PC 6, ad esempio con tecnologia di connessione rapida?

È possibile combinare i connettori per circuiti stampati Push-in LPC 6 azionati a leva e i connettori bus PC 6/ ...-ST-BUS con gli elementi di base PC 6 per una semplice connessione dei potenziali.



Vedi le FAQ