PC 16/ 3-ST-10,16 BD:1-3
-
Connettore per circuiti stampati
1875542
Connettore per circuiti stampati, colore: verde, numero poli: 3, serie di prodotti: PC 16/..-ST, passo: 10,16 mm, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Dettagli prodotto
I vantaggi
Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia