Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MVSTBR 2,5/ 4-STF-5,08 EX BKBD - Connettore per circuiti stampati
1065706

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 12 A, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 4, serie di prodotti: MVSTBR 2,5/..-STF-EX, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 EX, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza del tipo di protezione "Ex eb" secondo IEC 60079-7 per aree con pericolo di esplosione