MSTBTP 2,5/ 4-ST CP1,4BDS11-42 - Connettore per circuiti stampati
1713612

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors M
Pittogramma sezione 2,5 mm2
Pittogramma tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
Pittogramma forma di attacco delle viti Fessura longitudinale
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MSTBTP 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Consente la connessione di due conduttori