MSTBT 2,5/ 6-ST-5,08 BD:6-1 - Connettore per circuiti stampati
1826827

Connettore per circuiti stampati, colore: verde, numero poli: 6, serie di prodotti: MSTBT 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori