MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 GY
-
Connettore per circuiti stampati
1689197
Connettore per circuiti stampati, colore: grigio, numero poli: 6, serie di prodotti: MCVR 1,5/..-ST, passo: 3,5 mm, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore per circuiti stampati |
Famiglia di prodotti | MCVR 1,5/..-ST |
Linea di prodotti | COMBICON Connectors S |
Numero di poli | 6 |
Passo | 3,5 mm |
Numero di file | 1 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 8 A |
Tensione nominale UN | 160 V |
Resistenza di contatto | 3,3 mΩ |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 160 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 160 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 320 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 2,5 kV |
Tecnologia di connessione | |
Tipo | Standard |
Sistema di connettori | COMBICON MC 1,5 |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Tipo di connessione del contatto | Femmina |
Bloccaggio | |
Tipo di bloccaggio | assente |
Tipo di fissaggio | assente |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite con gabbia |
Direzione di collegamento conduttore/scheda | 90 ° |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Calibro a tampone a x b / diametro | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale (L) |
Coppia di serraggio | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Indicazioni per puntalini senza collare di isolamento | |
pinza a crimpare consigliata | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Indicazioni per puntalini con collare di isolamento | |
pinza a crimpare consigliata | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | zincatura a caldo |
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | grigio (7042) |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
Disegno quotato |
|
Passo | 3,5 mm |
Larghezza [w] | 21,75 mm |
Altezza [h] | 19,1 mm |
Lunghezza [l] | 10,4 mm |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Prova di trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,14 mm² / rigido / > 10 N |
0,14 mm² / flessibile / > 10 N | |
1,5 mm² / rigido / > 40 N | |
1,5 mm² / flessibile / > 40 N | |
Forza di inserzione/trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Numero di cicli | 25 |
Forza di inserzione per polo circa | 8 N |
Forza di trazione per polo circa | 6 N |
Prova della coppia | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resistenza delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Risultato | Prova superata |
Polarizzazione e codifica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Controllo visivo | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Controllo dimensionale | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Controllo della vita elettrica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 2,95 kV |
Resistività di massa R1 | 3,3 mΩ |
Resistività di massa R2 | 3,4 mΩ |
Cicli di manovra | 25 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Controllo climatico | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
Tensione alternata fissa | 1,39 kV |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Prova termica | Gruppo di controllo C | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Numero di poli testati | 12 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Gruppo materiale isolante | I |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 160 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 2,5 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 1,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 2 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 160 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 2,5 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 1,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 1,5 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 320 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 2,5 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 1,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 1,6 mm |
Confezione | confezionato nel cartone |
Codice articolo | 1689197 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1’000 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AABADA |
Codice prodotto | AABADA |
GTIN | 4067923249325 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.92 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4.536 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen