Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

LPC 2,5/15-ST-5,08-LR - Connettore per circuiti stampati
1110621

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 15, serie di prodotti: LPC 2,5/..-ST-LR, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Leva di espulsione Lock & Release, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Il principio a leva senza utensili consente di collegare e scollegare i conduttori rapidamente con o senza capocorda montato
Le chiare posizioni della leva forniscono un feedback affidabile sul vano di serraggio aperto o chiuso
Connessione Push-in rapida in caso di leva chiusa
Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole