linea di prodotti COMBICON Connectors S
sezione 1,5 mm2
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di confezione confezionato nel cartone
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: grigio, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: FMC 1,5/..-ST-RF, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone