FMC 0,5/ 4-ST-2,54 C2 - Connettore per circuiti stampati
1706241

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors XS
Pittogramma sezione 0,5 mm2
Pittogramma tipo di connessione Connessione a molla Push-in
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: FMC 0,5/..-ST, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON FMC 0,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Codifica fissa dell'ultimo polo; combinabile con le prese base MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione