DD32H 2,2/12-PT-5,08-YY - Connettore di passaggio
1378312

Connettore di passaggio, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 2, numero poli: 12, serie di prodotti: DD32H 2,2/..-PT, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: CONNEXIS DD, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili





I vantaggi

Connessione economica di cavi crimpati in grandi quantità
Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
Utensili per la crimpatura automatica disponibili opzionalmente

Domande frequenti


È possibile scollegare nuovamente i contatti a crimpare?

Sì, abbiamo uno strumento di scollegamento apposito.


In quale colore sono disponibili gli articoli?

Il nostro colore standard è il nero.


Esistono codifiche per questi articoli?

Sì, le codifiche sono già integrate nella custodia.


Posso anche collegare due connettori singoli a un elemento di base?

Con CONNEXIS D32, è possibile collegare due connettori singoli a un elemento di base a doppia fila.


Esistono anche connettori con bloccaggio?

Sì, tutti i connettori della serie CONNEXIS sono dotati di bloccaggio.


Che grado di protezione hanno gli articoli?

I connettori sono omologati IP20.


Cosa tener conto nella scelta del cavo?

È necessario selezionare il contatto a crimpare adatto alla sezione del conduttore.



Vedi le FAQ