DD31PS 1,5/ 8-3,81-X - Connettore per circuiti stampati
1500433

sezione 1,5 mm2
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 2, numero poli: 8, serie di prodotti: DD31PS 1,5/.., passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: CONNEXIS DD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
I contatti a doppia fila rendono possibile un'elevata densità di cablaggio con superficie compatta
Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria

Domande frequenti


In quale colore sono disponibili gli articoli?

I connettori sono neri e il pulsante di azionamento è arancione.


Cosa considerare nella scelta del cavo?

È possibile collegare tutti i cavi standard fino a una sezione del conduttore di 1,5 mm2.


Sono necessari accessori per questo connettore?

No, non sono necessari accessori se si utilizza un conduttore rigido.


Devo usare dei puntalini?

I puntalini non sono obbligatori, ma sono necessari per la lavorazione senza utensili dei conduttori flessibili.


È possibile combinare i connettori CONNEXIS con connessione Push-in con altri prodotti CONNEXIS?

video thumbnail of faq answer

I connettori CONNEXIS con connessione Push-in possono essere utilizzati con i passaparete, con i connettori per connessioni volanti e con elementi di base per il circuito stampato.... Vedi di più

I connettori CONNEXIS con connessione Push-in possono essere utilizzati con i passaparete, con i connettori per connessioni volanti e con elementi di base per il circuito stampato.

Vedi di meno

Esistono codifiche per questi articoli?

Sì, le codifiche sono già integrate nella custodia.


Esistono anche connettori con bloccaggio?

Sì, tutti i connettori della serie CONNEXIS sono dotati di bloccaggio.


Che grado di protezione hanno gli articoli?

I connettori sono omologati IP20.



Vedi le FAQ