cULus Recognized
ID omologazione: E60425-20240617| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standard | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Standard | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Standard | 150 V | 15 A | 24 - 16 | |
| Alternativa 1 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 2, numero poli: 20, serie di prodotti: DD31PS 1,5/.., passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: CONNEXIS DD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standard | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Standard | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Standard | 150 V | 15 A | 24 - 16 | |
| Alternativa 1 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
In quale colore sono disponibili gli articoli?
I connettori sono neri e il pulsante di azionamento è arancione.
Cosa considerare nella scelta del cavo?
È possibile collegare tutti i cavi standard fino a una sezione del conduttore di 1,5 mm2.
Sono necessari accessori per questo connettore?
No, non sono necessari accessori se si utilizza un conduttore rigido.
Devo usare dei puntalini?
I puntalini non sono obbligatori, ma sono necessari per la lavorazione senza utensili dei conduttori flessibili.
È possibile combinare i connettori CONNEXIS con connessione Push-in con altri prodotti CONNEXIS?
I connettori CONNEXIS con connessione Push-in possono essere utilizzati con i passaparete, con i connettori per connessioni volanti e con elementi di base per il circuito stampato.... Vedi di più
I connettori CONNEXIS con connessione Push-in possono essere utilizzati con i passaparete, con i connettori per connessioni volanti e con elementi di base per il circuito stampato.
Vedi di menoEsistono codifiche per questi articoli?
Sì, le codifiche sono già integrate nella custodia.
Esistono anche connettori con bloccaggio?
Sì, tutti i connettori della serie CONNEXIS sono dotati di bloccaggio.
Che grado di protezione hanno gli articoli?
I connettori sono omologati IP20.