DD31PC 2,2/20-3,81-X - Connettore per circuiti stampati
1340481

tipo di connessione Connessione a crimpare
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 2, numero poli: 20, serie di prodotti: DD31PC 2,2/.., passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: CONNEXIS DD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili





I vantaggi

Connessione economica di cavi crimpati in grandi quantità
Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
I contatti a doppia fila rendono possibile un'elevata densità di cablaggio con superficie compatta
Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
Utensili per la crimpatura automatica disponibili opzionalmente

Domande frequenti


È possibile scollegare nuovamente i contatti a crimpare?

Sì, abbiamo uno strumento di scollegamento apposito.


In quale colore sono disponibili gli articoli?

Il nostro colore standard è il nero.


Esistono codifiche per questi articoli?

Sì, le codifiche sono già integrate nella custodia.


Posso anche collegare due connettori singoli a un elemento di base?

Con CONNEXIS D32, è possibile collegare due connettori singoli a un elemento di base a doppia fila.


Esistono anche connettori con bloccaggio?

Sì, tutti i connettori della serie CONNEXIS sono dotati di bloccaggio.


Che grado di protezione hanno gli articoli?

I connettori sono omologati IP20.


Cosa tener conto nella scelta del cavo?

È necessario selezionare il contatto a crimpare adatto alla sezione del conduttore.



Vedi le FAQ