cULus Recognized
ID omologazione: E60425-20240617| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Cablaggio di fabbrica | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
UL Recognized
ID omologazione: E118976-20240617| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8,5 A | 14 | ||