UL Recognized
ID omologazione: E118976-20240611| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 5 A | 18 | ||
Connettore per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 2, numero poli: 8, serie di prodotti: DD21H 0,85/..-FH, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: CONNEXIS DD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 5 A | 18 | ||
In quale colore sono disponibili gli articoli?
Il nostro colore standard è il nero.
Esistono codifiche per questi articoli?
Sì, le codifiche sono già integrate nella custodia.
Posso anche collegare due connettori singoli a un elemento di base?
Con CONNEXIS D32, è possibile collegare due connettori singoli a un elemento di base a doppia fila.
Esistono anche connettori con bloccaggio?
Sì, tutti i connettori della serie CONNEXIS sono dotati di bloccaggio.
Che grado di protezione hanno gli articoli?
I connettori sono omologati IP20.
Cosa tener conto nella scelta del cavo?
È necessario selezionare il contatto a crimpare adatto alla sezione del conduttore.