UL Recognized
ID omologazione: E118976-20240617| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 9,75 A | 14 | ||
Connettore per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 6, serie di prodotti: D31PC 2,2/.., passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: CONNEXIS D, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 9,75 A | 14 | ||
È possibile scollegare nuovamente i contatti a crimpare?
Sì, abbiamo uno strumento di scollegamento apposito.... Vedi di più
Sì, abbiamo uno strumento di scollegamento apposito.
Vedi di menoIn quale colore sono disponibili gli articoli?
Il nostro colore standard è il nero.
Esistono codifiche per questi articoli?
Sì, le codifiche sono già integrate nella custodia.
Posso anche collegare due connettori singoli a un elemento di base?
Con CONNEXIS D32, è possibile collegare due connettori singoli a un elemento di base a doppia fila.
Esistono anche connettori con bloccaggio?
Sì, tutti i connettori della serie CONNEXIS sono dotati di bloccaggio.
Che grado di protezione hanno gli articoli?
I connettori sono omologati IP20.
Cosa tener conto nella scelta del cavo?
È necessario selezionare il contatto a crimpare adatto alla sezione del conduttore.