SF-7ES1N8A80A1X
-
Connettore per cavi
1241935
Connettore per cavi, diritto, corto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 7,5 mm ... 9 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
Stampati, con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati