SB-8ESSD8A8L34SX
-
Connettore per cavi
1244942
M40, Connettore per cavi, applicazione: Ibrido, serie: SB, diritto, lungo, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 8+4+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 20,5 mm ... 26,5 mm, codifica: Segnale, codifica 2, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3,6 mm, da ordinare separatamente |
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
| • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
| • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
| • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto |
|
| • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
| • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
| • Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
| • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Femmina |
| Corpo isolante | |
| Protezione antinfortunistica | IEC 61984 |
| Codifica | Segnale, codifica 2 |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Tipo di commutazione del contatto | Femmina |
| Applicazione | Ibrido |
| Numero di poli | 13 |
| Piano d'inserimento | 8+4+PE |
| Altezza d'installazione | 2000 m (4000 m con tensione di sistema di 300 V secondo DIN EN 606664-1) |
| Numero (Gruppo di contatti 1) | 5 |
| Diametro contatto (Gruppo di contatti 1) | 3,6 mm |
| Fili Sezione min. (Gruppo di contatti 1) | 2,5 mm² |
| Fili Sezione max. (Gruppo di contatti 1) | 16 mm² |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1) | 70 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1) | 630 V AC (Categoria di sovratensione III/3) |
| 850 V DC (Categoria di sovratensione II/3) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Numero (Gruppo di contatti 2) | 4 |
| Diametro contatto (Gruppo di contatti 2) | 0,8 mm |
| Fili Sezione max. (Gruppo di contatti 2) | 0,5 mm² |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 2) | 8 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 2) | 50 V AC/DC (Contatto 5 ... 8) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
| Categoria di sovratensione | II, III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Numero (Gruppo di contatti 3) | 4 |
| Diametro contatto (Gruppo di contatti 3) | 1 mm |
| Fili Sezione max. (Gruppo di contatti 3) | 1,5 mm² |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 3) | 8 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 3) | 500 V AC/DC (Contatto 1 ... 4) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Custodia | |
| Esecuzione | Custodia per connettore per cavi |
| Tipo di filettatura | M40 |
| Tipo | diritto, lungo |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Materiale (Custodia) | CuZn (Parti tornite) |
| GD-Zn (Parti pressofuse) | |
| Materiale (Collegamento a vite) | CuZn |
| Grado di protezione (inserito) | IP68/IP69K |
| Guarnizione | |
| Diametro esterno conduttore | 20,5 mm ... 26,5 mm |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 115 °C (vedere curva derating) |
| Codice articolo | 1244942 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABRCEB |
| Codice prodotto | ABRCEB |
| GTIN | 4063151412340 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 441.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 365.287 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SB-10KS0,06-1,00 - Contatto a crimpare 1244919
-
SB-10KS0,50-1,50 - Contatto a crimpare 1244920
-
SB-36KS1,50-6,00 - Contatto a crimpare 1244890
-
SB-36KS6,00-10,00 - Contatto a crimpare 1244891
-
SB-36KS16,00 - Contatto a crimpare 1244892
-
SH-08KS0,06-0,34 - Contatto a crimpare 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - Contatto a crimpare 1244457
-
SM-Z0025 - Anello di siglatura colorato 1620558
-
SM-Z0026 - Anello di siglatura colorato 1620559
-
SM-Z0027 - Anello di siglatura colorato 1620560
I vantaggi
Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
In totale sono disponibili otto contatti per la trasmissione di segnali
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Codifiche meccaniche impediscono in modo affidabile l'inserzione errata
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen