Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente
Tipo di prodotto
Connettori circolari (lato cavi)
Corpo isolante
Nota
Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente
Codifica
N
Materiale (Corpo isolante)
PA 6.6
Collegamento
Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto
Femmina
Applicazione
Segnale
Numero di poli
7
Senso di rotazione
standard
Piano d'inserimento
7
Numero (Gruppo di contatti 1)
7
Diametro contatto (Gruppo di contatti 1)
2 mm
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1)
20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1)
48 V AC
74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento
1,5 kV
Categoria di sovratensione
III
Grado d'inquinamento
3
Custodia
Nota
Inserti portacontatti da ordinare separatamente
Esecuzione
Custodia per connettore per cavi
Tipo di filettatura
M23
Tipo
diritto
Tipo di bloccaggio
Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg
senza
Materiale (Custodia)
Metallo
Grado di protezione (inserito)
IP65
IP67
IP68
Guarnizione
Diametro esterno conduttore
4,5 mm ... 5,5 mm
Materiale guarnizione
NBR
Codice articolo
1618182
Pezzi/conf.
20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice prodotto
ABRAFA
GTIN
4046356621670
Peso per pezzo (confezione inclusa)
70.08 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
70.08 g
Paese di origine
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%