SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCOX
-
Connettore per apparecchi posteriore
1239767
Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 12-poli, PVC/PVC, nero RAL 9005, schermata, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, 0,14 mm2, PVC nero, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
Istruzioni per l’ordine: | Il controdado è compreso nel volume di consegna |
Coppia di serraggio | 3 Nm ... 4 Nm (Lato di montaggio) |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Tipo sensore | Universale |
Numero di poli | 12 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V |
Corrente nominale IN | 1,5 A |
Resistenza del conduttore max. | 142 Ω/km |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Collegamento del cavo |
Tipo di connessione del contatto | Spina |
Sezione conduttore | 6x 2x 0,14 mm² |
Coppia di serraggio | 3 Nm ... 4 Nm (Lato di montaggio) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 100 |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Connettore |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Tipo di bloccaggio testa | SPEEDCON |
Codifica | A |
Connessione 2 | |
Struttura testa | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 1 m |
Tipo di cavo | PVC nero |
Tipo di segnale/categoria | Universale |
Diametro esterno conduttore | 7,00 mm ±0,03 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,05 mm |
Conduttore singolo, colore | bianco-marrone, verde-giallo, grigio-rosa, blu-rosso, nero-viola, grigio/rosa-rosso/blu |
Sezione delle linee | 6x 2x 0,14 mm² |
Guaina interna materiale | PVC |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Struttura conduttore segnale linea | 18x 0,10 mm |
Materiale isolamento fili | PVC |
Isolamento spessore parete | 0,21 mm |
Cordatura intera | 6 paia intorno ai riempitori verso l'anima |
Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Tensione nominale cavo | 300 V |
Tensione di prova cavo | 1500 V AC |
Resistenza linea | 142 Ω/km (a 20 °C) |
Raggio di piegatura minimo, posa fissa | 42 mm |
Raggio di piegatura minimo, posa mobile | 105 mm |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-404 |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2, IEC 60332-1, FT1, VW-1 |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi a norma VDE 0282 parte 10 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 (nello stato installato) |
IP65 (nello stato installato) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-404 |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2, IEC 60332-1, FT1, VW-1 |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-404 |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi a norma VDE 0282 parte 10 |
Definizione norma | Connettori circolari M12 |
Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1239767 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABQDGA |
Codice prodotto | ABQDGA |
GTIN | 4063151394899 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 95 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 87.058 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen