SACC-MCI-MST-4CON/1,5 SCOX - Portacontatti
1238549

Portacontatti, Potenza, 4-poli, T-codifica, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 1,31 mm2, Filo per l'elettronica UL/cUL, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto
Pratico confezionamento in campo: connettore per dispositivi per il rapido montaggio in loco
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Pinning standard per la trasmissione di segnali e potenze con progettazione standardizzata