SACC-DSI-M12MST-4P-M16/0,8 AEHX
   - 
  Connettore per apparecchi posteriore
    
      1239571
      
      
    
  
      Connettore per apparecchi posteriore, Potenza, 4-poli, Connettore, diritto, M12, T-codifica, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,8 m, 1,31 mm2, Filo per l'elettronica UL/cUL, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto
        Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
        Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
        Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
        Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale