ST-5ES1N8AA400SX - Connettore per apparecchi anteriore
1244231

Connettore per apparecchi anteriore, angolato, orientabile, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, O-ring assiale, 4x Ø 2,7 mm, schermato: sì, misura flangia: 25,75 mm x 25,75 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili


I vantaggi

Connessione semplice grazie alla direzione di uscita cavo regolabile fino a 310°, senza livelli
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature