PV-FT-C2F-C-4-275-BU-SP-62-DS - Connettore per apparecchi anteriore
1628434

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, materiale custodia: PPE, sezione del conduttore min.: 4 mm2, tensione di dimensionamento: 1000 V DC, corrente nominale: 40 A, Tipo di connessione: A crimpare

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili