TÜV Rheinland
ID omologazione: R 60178082_0001UL Recognized
ID omologazione: E477377-20250305Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: BPP, colore: rosso/nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 26 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Spina, diametro cavo max.: 5,8 mm
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |