SF-5ES1N8AYW00X - Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato
1242292

Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato, angolato, fisso, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 26 mm x 26 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili