FC 4-PCB/10
-
Connettore
3208736
Custodia base per circuiti stampati, 10 poli
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 10 |
| Passo | 6,1 mm |
| Numero collegamenti | 10 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 10 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Sezione di dimensionamento AWG | 10 |
| Piano 1 | |
| Collegamento | Connessione Faston/connessione a saldare |
| Attacco a norma | IEC 61984 |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Corrente nominale | 15 A |
| Corrente di carico massima | 30 A |
| Tensione nominale | 320 V |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 97,5 mm |
| Altezza | 29,1 mm |
| Profondità | 34,3 mm |
| Passo | 6,1 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,01 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Vita elettrica | |
| Cicli di manovra | 100 |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Risultato | Prova superata |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | DIN EN 60255-21-1:1996-05 (in conformità) |
| Frequenza | 10 Hz ... 150 Hz |
| Accelerazione | 1g (84,2 Hz ... 150 Hz) |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60255-21-1:1996-05 (in conformità) |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 30g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 61984 |
| Tipo di montaggio | Montaggio dei circuiti stampati |
| Codice articolo | 3208736 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE643X |
| Codice prodotto | BE643X |
| GTIN | 4055626012681 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 43.46 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 44.08 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.209 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
PC - Codifica 3040588
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
ZBF 6 CUS - Striscia Zack piatto 0825027
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Segnamorsetti 0824646
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Segnamorsetti 0829665
-
BP 4-5CT - Spina di cortocircuito 3208733
-
BP 4-5VT - Maschio 3208734
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connettore 3240052
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connettore 3240055
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connettore 3240056
-
C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Connettore 3240538
-
C-SCFFI 2,5/6,3X0,8 - Connettore 3240547
-
C-SCFFI 6/6,3X0,8 - Connettore 3240541
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen