VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID omologazione: 40042533| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 | ||
Custodia connettore, con morsetto terminale, tipo di connessione: Connessione a crimpare, profondità: 31,7 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 31,6 mm, numero poli: 4, colore: grigio
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 | ||