PV-FT-CF-C-2,5-130-BU-FE
-
Connettore per apparecchi anteriore
1706957
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 1000 V DC, corrente nominale: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 130
Dettagli prodotto
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. | |
| • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
| • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
| • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto |
|
| • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
| • Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
| • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
| Famiglia di prodotti | SUNCLIX |
| Numero di poli | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 18,6 mm |
| Altezza | 18,6 mm |
| Lunghezza | 43,2 mm |
| Tensione nominale ATD | 1000 V DC a norma IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 8 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 16 kV |
| Corrente nominale (2,5 mm²) | 27 A (a norma IEC 62852:2014/AMD1:2020) |
| Resistenza di contatto | 0,45 mΩ |
| Resistenza di passaggio | ≤ 0,45 mΩ (nello stato connesso (senza cavo)) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | 100 |
| Forza di inserzione | 45 N ±10 N |
| Forza di trazione | 250 N ±50 N (nello stato bloccato) |
| Colore | nero |
| Colore della custodia | nero |
| Materiale | PPE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | III |
| Materiale isolante | mPPE |
| Superficie contatti | Argento Ag |
| Materiale custodia | PPE |
| Materiale guarnizione per cavi | Elastosil LR 3065/50 |
| Materiale contatto | Cu |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PPE |
| Materiale O-ring | Silopren LSR 2660 |
| Guaina esterna, materiale | PE-X |
| Lunghezza cavo | 130 mm |
| Tipo di cavo | S01 |
| Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo | 50x0,25 |
| Tipo di cavo | Conduttura flessibile |
| Struttura dei cavi | cavetto Ø 50 x 0,25 mm, stagnato, 1 x strozzato |
| Diametro esterno conduttore | 4,25 mm ±0,15 mm |
| Guaina esterna, materiale | PE-X |
| Guaina esterna, colore | blu RAL 5015 |
| Conduttore singolo, materiale | Cu |
| Conduttore singolo, sezione trasversale | 2,5 mm² |
| Sezione delle linee | 2,5 mm² |
| Tensione nominale cavo | 1,8 kV DC (max U (conduttore/conduttore, sistema senza messa a terra)) |
| Tensione di prova cavo | ≥ 8 kV AC (Spark Test online (denominazione standard)) |
| Raggio di piegatura minimo, posa fissa | 21,25 mm (5x Ø) |
| Raggio di piegatura minimo, posa mobile | 40,25 mm (10x Ø) |
| Forza di estrazione del cavo | > 80 N |
| Assenza di alogeni | sì |
| Resistenza all'olio | no |
| Resistenza alla fiamma | no |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (connesso) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Grado di protezione (non connesso) | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -25 °C ... 50 °C |
| Resistenza all'olio | no |
| Resistenza alla fiamma | no |
| Resistenza all'olio | no |
| Norme/disposizioni | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Codice articolo | 1706957 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 500 Pezzi |
| Codice vendita | ABLBAA |
| Codice prodotto | ABLBAA |
| GTIN | 4046356892025 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10.1 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen