FP 1,27/ 50-FWL-11/.../... - Connettore femmina IDC pronto per l'uso
1010245

Pittogramma passo 1,27 mm
Pittogramma tipo di connessione Connessione a perforazione d'isolante

Connettore femmina IDC pronto per l'uso, corrente nominale: 1,2 A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,05 ... 0,95 m), Tipo cavo:Cavo piatto, Cavo piatto. Modelli preconfezionati sono disponibili nella scheda "Accessori".

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Connettori compatti a elevato numero di poli board-to-board- o wire-to-board per apparecchi dall'ingombro ridotto
Ordinabili preconfezionati: i connettori femmina IDC con cavo piatto rendono possibile l'impiego immediato nel dispositivo