FP 1,27/ 12-FWL-20/.../...
-
Connettore femmina IDC pronto per l'uso
1010233
Connettore femmina IDC pronto per l'uso, corrente nominale: 1,2 A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,05 ... 0,95 m), Colore: grigio, Tipo cavo:Cavo piatto, Cavo piatto. Modelli preconfezionati sono disponibili nella scheda "Accessori".
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Connettore femmina IDC pronto per l'uso |
| Famiglia di prodotti | FR 1,27/...-Cabling |
| Numero di poli | 12 |
| Passo | 1,27 mm |
| Numero di file | 2 |
| Caratteristiche | |
| Corrente nominale IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (a 20 °C a 50 poli) |
| Resistenza di contatto | 10 mΩ |
| Tensione di prova | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Nota per l'utilizzo | Le informazioni per l'utente sull'autoassemblaggio possono essere consultate nell'area download. |
| Indicazione sulla documentazione | I documenti attuali, come i modelli 3D, i disegni delle serie di prodotti, le schede tecniche o i disegni dell'imballaggio sono disponibili nel Download Center. |
| Nota per il funzionamento | La tensione ammessa durante l'esercizio viene dedotta in base all'applicazione considerando le distanze di isolamento in aria e superficiale nell'ambito dei requisiti di isolamento secondo la norma IEC 60664-1. |
| Passo | 1,27 mm |
| Applicazione | |
| Spostamento dell'interasse | ± 0,7 mm in asse longitudinale e trasversale |
| Tolleranza angolare | ± 4 ° in asse longitudinale |
| ± 2 ° in asse trasversale | |
| Forza di inserzione/trazione | |
| Risultato | Prova superata |
| Numero di cicli | 500 |
| Forza di inserzione per polo circa | 0,5 N |
| Forza di trazione per polo circa | 0,5 N |
| Prova termica | Gruppo di controllo C | |
| Specifica di prova | IEC 60512-5-2:2002-02 |
| Numero di poli testati | 50 |
| Resistenza di isolamento | |
| Specifica di prova | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | ≥ 10 GΩ |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frequenza | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Controllo della vita elettrica | |
| Specifica di prova | IEC 60512-9-1:2010-03 (a norma) |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 0,8 kV |
| Resistività di massa R1 | 10 mΩ |
| Resistività di massa R2 | 10 mΩ |
| Cicli di manovra | 500 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | ≥ 10 GΩ |
| Controllo climatico | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | Metodo 1, 10 giorni |
| Tensione alternata fissa | 500 V AC |
| Urti | |
| Specifica di prova | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 50g |
| Durata urti | 11 ms |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 125 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Connessione 1 | |
| Materiale isolante | LCP |
| CTI secondo IEC 60112 | 175 |
| Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,05 ... 0,95 m) |
| Cavo piatto [PVC] | |
| Nota | Filo codificato: rosso |
| UL AWM Style | 2678 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | Cavo piatto [PVC] |
| Struttura conduttore | 12 x 7 x 0,102 mm |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 30 |
| Sezione del conduttore | 0,06 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 0,66 mm |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | grigio |
| Passo | 0,635 mm |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 354 Ω/m |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensione di prova filo/filo | 1500 V |
| Resistenza alla fiamma | UL VW-1 |
| Temperatura ambiente (posa mobile) | -10 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (posa) | -30 °C ... 105 °C |
| Codice articolo | 1010233 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 500 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AAXPAA |
| Codice prodotto | AAXPAA |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Connettori compatti a elevato numero di poli board-to-board- o wire-to-board per apparecchi dall'ingombro ridotto
Ordinabili preconfezionati: i connettori femmina IDC con cavo piatto rendono possibile l'impiego immediato nel dispositivo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen