cULus Recognized
ID omologazione: E60425-19860303| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 4 A | 30 - 12 | ||
Connettore femmina 19", colore: verde, numero poli: 32, serie di prodotti: FRONT-SFL 2,5, passo: 0 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 4 A | 30 - 12 | ||