ES-C4M-S-CO2 6-16
-
Connettore
1633242
Connettore, Serie di prodotti: BPP, colore: blu/noir, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm2, sezione del conduttore max.: 16 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 36 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tecnologia di connessione a molla confortevole e sicura
Elevati rendimenti grazie ai contatti argentati
Pratico sbloccaggio senza utensili speciali
Connettori DC monolitici