FBP-2/D19
-
Connettore cieco
3069671
Connettore cieco, Codifica VDE tipo D19, passo: 8,2 mm, larghezza: 187,5 mm, altezza: 81 mm, numero poli: 19, colore: grigio, tipo di montaggio: Innesto nella presa base
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
Connettore dummy per FAME..., serve come copertura di protezione del blocco di prova con il connettore di prova estratto