ZEC 1,5/12-ST-5,0 C2 R1,12 - Connettore per circuiti stampati
1883802

linea di prodotti COMBICON Connectors S
sezione 1,5 mm2
tipo di connessione Connessione a molla
tipo di montaggio Connessione diretta
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore diretto per circuito stampato, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 12, numero di file: 1, numero poli: 12, numero di connessioni: 12, serie di prodotti: ZEC 1,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla, montaggio: Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: ZEC, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Collegamento a spina diretto con un solo elemento economico
Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
Inserzione parallela al circuito stampato