SPB 2,5/ 1-L BK - Maschio
3215025

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2- 4 mm2, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili