CP 2,5-4L - Custodia connettore
3041956
N. ELDAS®: 158945435

Custodia connettore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a crimpare, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Siglabile su ogni punto di connessione
Quattro piani passanti
Larghezza di soli 5,2 mm