SACC-M12MSB-2SC SH PB
-
Connettore dati
1539198
Connettore dati, 2-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: B, Connessione a molla, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | I fili possono essere collegati con o senza capocorda |
| Numero di poli | 2 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | B |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Apertura chiave dadi | 13 mm |
| Misure esterne | |
| Diametro esterno | 4 mm ... 8 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione di connessione AWG | 26 ... 20 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 10 mm |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Ghiera M12) |
| 0,8 Nm (Inserto portacontatti con anello di accoppiamento) | |
| 3 Nm (Dado di compressione) | |
| Resistenza di contatto | ≤ 8 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 60 V DC |
| 48 V AC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Maschio |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Codifica | B |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 10 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1539198 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF2CFC |
| Codice prodotto | AF2CFC |
| GTIN | 4046356084246 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 40.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40.8 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
Prodotti compatibili
-
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD 08 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212597
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Utensile spelafili 1657407
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen