CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - Connettore RJ45
1407908

tipo di connessione

Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 23- 22, uscita cavo: diritto

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Esecuzione in acciaio inox
Connettori ADVANCE Push-Pull
Sistema di bloccaggio contro l'estrazione accidentale
Massima resistenza ESD ed EMC per una trasmissione sicura
Trasmissione dati protetta grazie alla schermatura a 360°