SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,17-94BX - Connettore per apparecchi posteriore
1239165

Connettore femmina da incasso sistema bus, Ethernet, 8 poli, M12, schermato, montaggio posteriore/a vite, con filettatura M16, con cavo bus da 1 m, 4 x 2 x 0,26 mm2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale