SACC-DSI-FSD-4P-L180/12 FD SHX
   - 
  Connettore per apparecchi posteriore
    
      1238669
      
      
    
  
      Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 4-poli, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, D-codifica, Codoli, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde
        Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
        Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio
        Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata opzionale sulla custodia tramite contatto schermato