SACCBP-M12MSD-4CON-M16/0,5-933X - Connettore per apparecchi posteriore
1240016

Connettore per apparecchi posteriore, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, Connettore, diritto, M12, D-codifica, su estremità conduttore libera, Linea bus, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm2, PROFINET, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili