SACC-E-MS-8CON-M16/0,11 SCOX
-
Connettore per apparecchi anteriore
1239466
Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 8-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 0,11 m, 0,14 mm2, Filo in TPE, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)