SACC-E-M12MSS-3P-M16/1,5 PEX
-
Connettore per apparecchi anteriore
1238249
Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 3-poli, Connettore, diritto, M12, S-codifica, Fili singoli, lunghezza cavo: 1,5 m, 1,31 mm2, Cavetti PP, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto
Per applicazioni infrastrutturali industriali
Sicuri contro errori di connessione grazie alla codifica S
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale