SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,11PE PWX - Connettore per apparecchi anteriore
1238444

Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 3-poli, Connettore, diritto, M12, S-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,11 m, 1,31 mm2, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili