SACC-E-M12FS-8P-M16/1,0 VPE250X - Connettore per apparecchi anteriore
1238656

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 8-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 0,25 mm2, Filo in TPE, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19
Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale