SACC-E-M12FS-4CON-M16/1,0 - Connettore per apparecchi anteriore
1529412

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 4-poli, Femmina, diritto, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 0,34 mm2, Filo in TPE, saldato

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio