SACC-DSI-MS-4P-M12/0,07 SH - Connettore per apparecchi posteriore
1402328

Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, schermata, Connettore, diritto, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,07 m, 0,34 mm2, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili